Referência DK55.137
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.003
- IBK55.013
- OJK55.002
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Versão | 8 balls |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Comprimento 1 | 689 mm |
Weight | 6,58 kg |