DK55.142 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.011
- OJK55.034
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 29 |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 26 |
| New part | Oui |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Diametro do vedador do rolamento | 52 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 629 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 21 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 915 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 110 mm |
| Com anel | 1 |
| Weight | 5,587 kg |