DK55.148 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.011
- OJK55.029
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Com anel | 1 |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| New part | Oui |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 628 mm |
| Weight | 4,695 kg |