Referência DK55.185
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.031
- IBK55.013
- OBK55.020
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Versão | 6 balls |
Comprimento 1 | 621 mm |
Comprimento 2 | 613 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,1 kg |