Referência DK55.188
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.035
- OBK55.011
- IBK55.013
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,4 kg |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 1 | 933 mm |
Comprimento 2 | 916 mm |
New part | Oui |