Referência DK55.198
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.032
- IBK55.013
- OBK55.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Versão | 6 balls |
Comprimento 2 | 916 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Diametro do vedador do rolamento | 526 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Comprimento 1 | 914 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,536 kg |