• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.212 - SNR

DK55.212

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • IBK55.016
  • OBK55.007
  • OJK55.007

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado da roda35
Weight10,89 kg
Quantidade de dentes no lado do cambio34
Versão8 balls
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel87 mm
Comprimento 11026 mm
Comprimento 21025 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDacia391004692R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaDUSTERDUSTER09/2013 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER I09/2010 => 11/2017--DaciaDUSTERDUSTER II => --RenaultDusterDuster => --