Referência DK55.214
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.043
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 26 |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 23 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 21 |
| Comprimento 1 | 743 mm |
| Comprimento 2 | 724 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 523 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 86 mm |
| Com anel | 1 |
| Weight | 6,304 kg |
| New part | Oui |