Referência DK55.220
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.021
- IBK55.013
- OBK55.018
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Weight | 7,931 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 818 mm |
| Comprimento 2 | 800 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |