• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.227 - SNR

DK55.227
Referência DK55.227

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.026
  • IBK55.018
  • OJK55.047

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado da roda37
Quantidade de dentes no lado da roda27
Quantidade de dentes no lado do cambio39
Versão6 balls
Comprimento 21058 mm
Diametro do vedador do rolamento565 mm
Definição da rosca macho ou femeaM22x1,5
Comprimento 11056 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel110 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side98 mm
Weight11,982 kg
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel4406174Opel4411698Renault8200169163Vauxhall, Opel93169703Vauxhall, Opel93850890Vauxhall, OpelR1640113

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011--