Referência DK55.233
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.008
- IBK55.027
- OBK55.009
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 85 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 31 |
| Versão | 8 Balls |
| Comprimento 1 | 653 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Weight | 6,743 kg |