Referência DK55.236
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.005
- OJK55.048
- IBK55.029
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Comprimento 1 | 924 mm |
Versão | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 7,529 kg |