Referência DK55.241
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.012
- OJK55.051
- IBK55.030
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Comprimento 1 | 924 mm |
Versão | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 8,753 kg |