Referência DK55.251
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK68.007
- IBK68.006
- OBK68.001
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Versão | 8 Balls |
Comprimento 1 | 953 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,384 kg |