Referência DK55.254
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.003
- OBK55.004
- IBK55.031
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Comprimento 1 | 1025 mm |
Versão | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 10,212 kg |