Referência DK55.255
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.007
- IBK55.001
- OJK55.007
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
Comprimento 1 | 1024 mm |
Versão | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 10,37 kg |