Referência DK55.256
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 515 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 21 |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 23 |
Comprimento 1 | 715 mm |
Número de polos codificadores | 26 |
New part | Oui |
Weight | 6,035 kg |