• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.259 - SNR

DK55.259
Referência DK55.259

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
Com anel1
Diametro do vedador do rolamento57 mm
Quantidade de dentes no lado da roda21
Comprimento 1629 mm
Número de polos codificadores44
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight5,014 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault, Nissan391014440RRenault7711135005Renault7711368656Renault8200236091Renault8200236092Renault8200236107Renault8200274159Renault8200534635Renault8200571876Renault8200613822

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIOCLIO02/1998 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO02/2004 => 11/2005--RenaultKANGOOKANGOO I => 11/2007--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL04/2000 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO I => 03/2006--