• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.261 - SNR

DK55.261
Referência DK55.261

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK55.040

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Com anel1
Diametro do vedador do rolamento522 mm
Quantidade de dentes no lado da roda21
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
Quantidade de dentes no lado do cambio23
Comprimento 17235 mm
Número de polos codificadores44
Fitting positionAvant droit
New partOui
Weight7,217 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault391004165RRenault7711368657Renault8200236113Renault8200240430Renault8200274166Renault8200534580Renault8200571880Renault8201187716Renault8201353622

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIOCLIO02/1998 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL04/2000 => 11/2013--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II => 11/2012--