Referência DK55.275
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Weight | 6,791 kg |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 78,5 mm |
Pushing diameter | 52 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Versão | 8 balls |
Comprimento 2 | 88,5 mm |
Comprimento 1 | 141 mm |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |