Referência DK58.002
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK58.002
- IBK58.001
- OJK58.002
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 30 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Versão | 8 balls |
Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
Comprimento 1 | 992 mm |
Weight | 9,915 kg |
New part | Oui |