Referência DK58.010
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK58.001
- OJK58.002
- OBK58.002
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
Versão | 8 Balls |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Comprimento 1 | 1005 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,844 kg |