Referência DK58.025
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 24 |
Comprimento 1 | 648 mm |
Número de polos codificadores | 48 |
New part | Oui |
Weight | 7,901 kg |