Referência DK59.001
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 24 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Versão | 8 balls |
Comprimento 1 | 696 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,888 kg |