Referência DK59.004
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 37 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Versão | 8 balls |
Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
Comprimento 1 | 955 mm |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 10,413 kg |