Referência DK59.010
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.002
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 37 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Comprimento 1 | 973 mm |
Versão | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 9,545 kg |