Referência DK66.001
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK66.003
- OBK66.001
- OJK66.001
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 22 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 21 |
Versão | 6 balls |
Comprimento 1 | 668 mm |
Weight | 5,048 kg |
Fitting position | Avant gauche |