Referência DK66.005
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK66.005
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Definição da rosca macho ou femea | M28x1,5 |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 63 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Comprimento 1 | 771 mm |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 37 |
Número de polos codificadores | 54 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 9,575 kg |