Referência DK66.006
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
Com anel | 1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Diametro do vedador do rolamento | 557 mm |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 24 |
Comprimento 1 | 868 mm |
Número de polos codificadores | 29 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,054 kg |