Referência DK66.015
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK66.009
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
Comprimento 1 | 630 mm |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 37 |
Número de polos codificadores | 48 |
New part | Oui |
Weight | 8,619 kg |