Referência DK66.030
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 585 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 21 |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 22 |
Comprimento 1 | 624 mm |
Número de polos codificadores | 48 |
New part | Oui |
Weight | 5,9 kg |