• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK66.036 - SNR

DK66.036
Referência DK66.036

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
New partOui
Definição da rosca macho ou femeaM24x1,5
Fitting positionAvant gauche
Com anel1
Quantidade de dentes no lado da roda25
Diametro do vedador do rolamento548 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio24
Comprimento 1583 mm
Número de polos codificadores29
Weight6,969 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaCitroen3272-1SCitroen3272-2SCitroen3272-Z8Peugeot, Citroen32727SPeugeot, Citroen32728SPeugeot, Citroen3272FPPeugeot3272FQPeugeot, Citroen3272Z7

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I => --CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenZXZX06/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 1 => --CitroenZXZX 2 => --PeugeotPARTNERPARTNER I => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 04/2008--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--