• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK66.043 - SNR

DK66.043
Referência DK66.043

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Quantidade de dentes no lado da roda28
Definição da rosca macho ou femeaM28x1,5
Comprimento 17575 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio41
Número de polos codificadores54
Fitting positionAvant gauche
Com anel1
Diametro do vedador do rolamento63 mm
New partOui
Weight9,992 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat1491237080Fiat1495541080Peugeot, Citroen3272-7KPeugeot, Citroen3272-J1Citroen3272-J5Peugeot3272-J6Peugeot, Citroen3272CKPeugeot, Citroen3272CL

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenJUMPERJUMPER06/1997 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --FiatDUCATODUCATO12/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II12/2001 => 05/2006--HyundaiSONATASONATA II09/1988 => 05/1993--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => --PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --VolkswagenPASSATPASSAT III07/1989 => 06/1990--