Referência DK66.055
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M33x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Diametro do vedador do rolamento | 70 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Comprimento 1 | 1085 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 119 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1123 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 41 |
| Weight | 16,068 kg |
| New part | Oui |