Referência DK68.003
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK68.002
- IBK68.003
- OJK68.004
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
Versão | 8 balls |
Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
Comprimento 1 | 718 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,815 kg |