Referência DK68.008
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK68.002
- IBK68.001
- OJK68.004
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Versão | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
| Comprimento 1 | 969 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 10,57 kg |