Referência DK69.010
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK69.001
- IBK69.004
- Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 26 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 24 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
Diametro do vedador do rolamento | 61 mm |
Comprimento 1 | 970 mm |
Versão | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 8,656 kg |