Referência DK69.011
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK69.001
- IBK69.004
- Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado da roda | 26 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 24 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
Versão | 8 Balls |
Diametro do vedador do rolamento | 61 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Comprimento 1 | 983 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,756 kg |