Referência DK69.015
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 58 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 24 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 23 |
Comprimento 1 | 650 mm |
Número de polos codificadores | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 5,142 kg |