Referência DK84.009
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 62 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
Comprimento 1 | 690 mm |
Número de polos codificadores | 48 |
New part | Oui |
Weight | 7,853 kg |