Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Com anel | 1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Diametro do vedador do rolamento | 50 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Comprimento 1 | 588 mm |
Número de polos codificadores | 48 |
Weight | 8,129 kg |
New part | Oui |