Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 62 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 28 |
Comprimento 1 | 680 mm |
Número de polos codificadores | 48 |
New part | Oui |
Weight | 8,663 kg |