• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

DLG 314 AE - SNR

DLG 314 AE

Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter70 mm
d1 - Shaft diameter between bearings80 mm
d3 - Outer diameter sleeve80 mm
a - Housing length517 mm
b - Housing foot width290 mm
c - Housing foot height25 mm
h - Bearing center height95 mm
h1 - Housing height190 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)380 mm
n - Mounting hole distance (width)230 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step83,5 mm
W - Bearing distance408,5 mm
W1 - Central shaft length334 mm
W2 - Right shaft end length124 mm
W3 - Left shaft end length89 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG foot width60 mm
D - Bearing seat diameter150 mm
Peso37 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m