Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- NU 315 EG15 C3
- V-90S
- NU 315 EG15 C3 + 6315 C3
- Fl 20
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 75 mm |
d1 - Shaft diameter between bearings | 90 mm |
d3 - Outer diameter sleeve | 90 mm |
a - Housing length | 553 mm |
b - Housing foot width | 330 mm |
c - Housing foot height | 28 mm |
h - Bearing center height | 100 mm |
h1 - Housing height | 200 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 400 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 260 mm |
N - Mounting hole diameter | 20 mm |
B - Distance mounting hole to shaft step | 91,5 mm |
W - Bearing distance | 438,5 mm |
W1 - Central shaft length | 359 mm |
W2 - Right shaft end length | 130,5 mm |
W3 - Left shaft end length | 93,5 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - ZLG foot width | 70 mm |
D - Bearing seat diameter | 160 mm |
Peso | 47 kg |
Material of Housing | grey cast |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M16 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
Parafusos da tampa | M8x25 |
Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |