• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

DLG 317 AF - SNR

DLG 317 AF

Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter85 mm
d1 - Shaft diameter between bearings100 mm
d3 - Outer diameter sleeve100 mm
a - Housing length593 mm
b - Housing foot width350 mm
c - Housing foot height30 mm
h - Bearing center height112 mm
h1 - Housing height225 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)440 mm
n - Mounting hole distance (width)290 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step92 mm
W - Bearing distance466,5 mm
W1 - Central shaft length383 mm
W2 - Right shaft end length139,5 mm
W3 - Left shaft end length101 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - ZLG foot width70 mm
D - Bearing seat diameter180 mm
Peso64 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m