• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

DLG 318 AD - SNR

DLG 318 AD

Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • NU 318 EG15 C3
  • NU 318 EG15 C3 + 6318 C3
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Shaft diameter between bearings105 mm
d3 - Outer diameter sleeve110 mm
a - Housing length599 mm
b - Housing foot width350 mm
c - Housing foot height30 mm
h - Bearing center height112 mm
h1 - Housing height230 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)460 mm
n - Mounting hole distance (width)290 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step87 mm
W - Bearing distance474 mm
W1 - Central shaft length387,5 mm
W2 - Right shaft end length144,5 mm
W3 - Left shaft end length101,5 mm
A155 mm
A245 mm
A3 - ZLG foot width70 mm
D - Bearing seat diameter190 mm
Peso71 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m