Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
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
d - Shaft diameter | 95 mm |
d1 - Shaft diameter between bearings | 110 mm |
d3 - Outer diameter sleeve | 110 mm |
a - Housing length | 626 mm |
b - Housing foot width | 400 mm |
c - Housing foot height | 35 mm |
h - Bearing center height | 125 mm |
h1 - Housing height | 248 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 480 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 320 mm |
N - Mounting hole diameter | 24 mm |
B - Distance mounting hole to shaft step | 90,5 mm |
W - Bearing distance | 495 mm |
W1 - Central shaft length | 404,5 mm |
W2 - Right shaft end length | 149 mm |
W3 - Left shaft end length | 107 mm |
A1 | 60 mm |
A2 | 50 mm |
A3 - ZLG foot width | 90 mm |
D - Bearing seat diameter | 200 mm |
Peso | 82 kg |
Material of Housing | grey cast |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M20 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 290 N-m |
Parafusos da tampa | M8x25 |
Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |