Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 2x 7322 BG
- V-130S
- Fl 29
- NU 322 EG15 C3
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 110 mm |
d1 - Shaft diameter between bearings | 130 mm |
d3 - Outer diameter sleeve | 130 mm |
a - Housing length | 678 mm |
b - Housing foot width | 450 mm |
c - Housing foot height | 40 mm |
h - Bearing center height | 150 mm |
h1 - Housing height | 296 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 520 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 380 mm |
N - Mounting hole diameter | 26 mm |
B - Distance mounting hole to shaft step | 96,5 mm |
W - Bearing distance | 555,5 mm |
W1 - Central shaft length | 457,5 mm |
W2 - Right shaft end length | 152,5 mm |
W3 - Left shaft end length | 102,5 mm |
A1 | 70 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - ZLG foot width | 100 mm |
D - Bearing seat diameter | 240 mm |
Peso | 110 kg |
Material of Housing | grey cast |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M24 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 500 N-m |
Parafusos da tampa | M8x25 |
Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |