Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 120 mm |
d1 - Shaft diameter between bearings | 140 mm |
d3 - Outer diameter sleeve | 140 mm |
a - Housing length | 705 mm |
b - Housing foot width | 500 mm |
c - Housing foot height | 40 mm |
h - Bearing center height | 160 mm |
h1 - Housing height | 320 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 540 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 410 mm |
N - Mounting hole diameter | 35 mm |
B - Distance mounting hole to shaft step | 100 mm |
W - Bearing distance | 572 mm |
W1 - Central shaft length | 466,5 mm |
W2 - Right shaft end length | 162,5 mm |
W3 - Left shaft end length | 110,5 mm |
A1 | 78 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - ZLG foot width | 115 mm |
D - Bearing seat diameter | 260 mm |
Peso | 150 kg |
Material of Housing | grey cast |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M30 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1005 N-m |
Parafusos da tampa | M10x30 |
Torque recomendado para os parafusos da tampa | 35 N-m |