• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polia damper

DPF357.08 - SNR

DPF357.08

Complemento indispensável para a família de ACESSÓRIOS, para lhe garantir uma oferta completa, a NTN-SNR propõe para a substituição uma grande gama de POLIA AMORTECEDORA (ou polia da cambota), assim como uma gama de kits compreendendo os elementos de fixação apropriados e indispensáveis à montagem.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Crankshaft Pulley)47 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diâmetro externo 1137 mm
Weight2,114 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Skoda, Seat, Audi038105243Ford1119003

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A3 I04/2000 => 06/2003--FordGalaxyGALAXY I => 02/2006--SeatALTEAALTEA 110/2009 => 06/2003--SeatALTEAALTEA 210/2009 => 06/2003--SeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 06/2003--SeatIBIZAIBIZA II02/1999 => 06/2003--SeatIBIZA IVIBIZA IV10/2009 => 06/2003--SeatINCAINCA08/2000 => 06/2003--SeatLeonLEON I10/2009 => 06/2003--SeatTOLEDO IITOLEDO II10/2009 => 06/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I10/2009 => 06/2003--VolkswagenBORABORA10/2009 => 06/2003--VolkswagenCADDYCADDY II10/2009 => 06/2003--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => 07/2003--VolkswagenCADDY MPVCADDY MPV => 07/2003--VolkswagenGOLFGOLF => 07/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/2009 => 07/2003--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/2009 => 06/2003--VolkswagenPoloPOLO III => 07/2003--VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => 07/2003--